Roulette en uréthane à roue en nylon, matériel en acier inoxydable, pivotante

Roulette en uréthane à roue en nylon, matériel en acier inoxydable, pivotante
[Features]
· Since the hardware is made of (SUS304) stainless steel and the wheel is made of nylon wheel urethane, both corrosion resistance and water resistance are excellent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSGUJ100
TYSGUJ100S
TYSGUJ130
TYSGUJ130S
TYSGUJ150
TYSGUJ150S
TYSGUJ200
TYSGUJ200S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

68.60 €

1 6 jours 13280.01~140.00NA10068(71)68(71)909010032111024989999531763278-2251860

80.75 €

1 6 jours 132140.01~220.00Avec butée de rotation10068(71)68(71)909010032111024989999531800278-2294930

105.48 €

1 6 jours 170140.01~220.00NA16075(80)75(80)1021021304011163.24989999531770278-22601450

120.88 €

1 6 jours 170140.01~220.00Avec butée de rotation16075(80)75(80)1021021304011163.24989999531817278-23081640

114.69 €

1 6 jours 190140.01~220.00NA18075(80)75(80)1021021504011183.64989999531787278-22781560

131.03 €

1 6 jours 190140.01~220.00Avec butée de rotation18075(80)75(80)1021021504011183.64989999531824278-23161780

116.91 €

1 6 jours 250220.01~320.00NA250105(115)105(115)1401402004311.52554989999531794278-22863230

146.11 €

1 6 jours 250220.01~320.00Avec butée de rotation250105(115)105(115)1401402004311.52554989999531831278-23243580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne
Spécifications Avec roulement radial Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique