Roulette en caoutchouc conducteur type à visser, matériel en acier inoxydable, pivotante

Roulette en caoutchouc conducteur type à visser, matériel en acier inoxydable, pivotante
[Features]
· Since it is made of stainless steel, the product has superior corrosion resistance and water resistance.
· By using a conductive rubber wheel, static electricity is easily discharged, preventing the absorption of dust.


[Uses]
· Ideal for transport of electronic and medical equipment for which static electricity and dust can be damaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSST100RHE
TYSST100RHES
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

36.12 €

1 6 jours NAType à visser4989999687385278-3061480

40.13 €

1 6 jours Avec butée de rotationÀ visser / avec butée4989999687392278-3070530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 126 Propriétés Prévention de l'électricité statique
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible(daN) 40 Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues Antistatique / NA Matériau du raccord Acier inoxydable Diam. de filetage M12
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue(mm) 21 Catégorie de charge Charge légère
Pas de filetage(mm) 1.75 Longueur axiale L(mm) 35 Charge admissible(kgf) 40.8
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique