• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette en caoutchouc conducteur type à visser, matériel en acier, pivotante

Roulette en caoutchouc conducteur type à visser, matériel en acier, pivotante

[Features]
· By using a conductive rubber wheel, static electricity is easily discharged, preventing the absorption of dust.

[Uses]
· Ideal for transport of electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYLT75RHE
TYLT75RHES
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Butée Catégorie de charge Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

15.05 €

4 jours NACharge légèreType à visser4989999687446276-9611290

16.98 €

4 jours Avec butée de rotationCharge légèreÀ visser / avec butée4989999687453276-9620320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 95 Propriétés Prévention de l'électricité statique
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible(daN) 40 Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Diam. de filetage M12
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue(mm) 21 Pas de filetage(mm) 1.75
Longueur axiale L(mm) 35 Charge admissible(kgf) 40.8 Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique