Roulette en uréthane pressé, pivotante

Roulette en uréthane pressé, pivotante
[Features]
· The steel wheel features a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.
· A urethane wheel with excellent abrasion resistance and oil resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUJ75
TUJ100
TUJ130
TUJ150
TUJ200
TUJB100
TUJB130
TUJB150
TUJB200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

22.97 €

1 6 jours 10080.01~140.00NA120Trou rond636382827532Charge moyenne9.51234518772003267171-2331600

31.75 €

1 6 jours 144140.01~220.00NA171Trou long67(74)67(74)959510035Charge moyenne10.51744518772003274171-23571150

43.42 €

1 6 jours 177220.01~320.00NA250Trou long75(90)75(90)11011013042Charge moyenne112554518772003281171-23732000

49.72 €

1 6 jours 198220.01~320.00NA300Trou long75(90)75(90)12012015045Charge lourde113064518772003298171-23902250

67.88 €

1 6 jours 250320.01~485.00NA400Trou long100(115)100(115)14014020046Charge lourde11.54084518772003304171-24113800

39.32 €

1 6 jours 144140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)171Trou long67(74)67(74)959510042Charge moyenne10.51744518772003472171-24541300

53.64 €

1 6 jours 177220.01~320.00Avec double butée (rotation + pivotement)250Trou long75(90)75(90)11011013045Charge moyenne112554518772003489171-24712150

60.13 €

1 6 jours 198220.01~320.00Avec double butée (rotation + pivotement)300Trou long75(90)75(90)12012015046Charge lourde113064518772003496171-24972400

79.37 €

1 6 jours 250320.01~485.00Avec double butée (rotation + pivotement)400Trou long100(115)100(115)14014020046Charge lourde11.54084518772003502171-25193950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Spécifications Roue : Structure en étoile exclusive - pièce pivotante : roulement double - Pièce rotative : Inclut des roulements commerciaux Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique