Roulette en caoutchouc pressé à haute résistance à la traction avec matériel fixe

Roulette en caoutchouc pressé à haute résistance à la traction avec matériel fixe
[Features]
· Durability of the swivel part, which is often subject to wear, has been increased by 4 times through use of a highly tensile material. (Compared to our conventional products)
· Quietness is improved by employing a radial bearing.
· A light weight is achieved by using a highly tensile material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTTK100
HTTK130
HTTK150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

18.91 €

1 6 jours 14480.01~140.0010080(90)45(50)11580100321024989999099973392-5749730

27.90 €

1 6 jours 177140.01~220.00180100(112)53(56)13892130381844989999099980392-57571130

31.36 €

1 6 jours 198140.01~220.00200100(112)53(56)13892150402044989999099997392-57651280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier à haute résistance Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Pièce pivotante : durabilité 4X - Pièce rotative : Inclut des roulements à billes radiaux
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique