• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette en uréthane pressé à haute résistance à la traction avec matériel pivotant

Roulette en uréthane pressé à haute résistance à la traction avec matériel pivotant
[Features]
· Durability of the swivel part, which is often subject to wear, has been increased by 4 times through use of a highly tensile material. (Compared to our conventional products)
· Quietness is improved by employing a radial bearing.
· A light weight is achieved by using a highly tensile material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTTUJ100
HTTUJ130
HTTUJ150
HTTUJB100
HTTUJB130
HTTUJB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

34.20 €

1 7 jours 144140.01~220.00NA17167(74)67(74)9595100321744989999119923392-5773930

46.75 €

1 6 jours 177220.01~320.00NA25075(90)75(90)110110130382554989999119930392-57811400

53.73 €

1 6 jours 198220.01~320.00NA30075(90)75(90)120120150403064989999119947392-57901610

40.18 €

1 6 jours 144140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)17167(74)67(74)9595100321744989999119954392-58031020

55.31 €

1 6 jours 177220.01~320.00Avec double butée (rotation + pivotement)25075(90)75(90)110110130382554989999119961392-58111570

63.85 €

1 6 jours 198220.01~320.00Avec double butée (rotation + pivotement)30075(90)75(90)120120150403064989999119978392-58201780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier à haute résistance Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Pièce pivotante : durabilité 4X - Pièce rotative : Inclut des roulements à billes radiaux
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique