Roulette en uréthane à roue en nylon, pivotante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYGUJ100
TYGUJ130
TYGUJ150
TYGUJB-100A
TYGUJB-130A
TYGUJB-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

30.56 €

1 6 jours 14480.01~140.00NA100Trou long67(74)67(74)959510032102Pièce rotative : Avec roulement radial4989999531497278-22271000

41.50 €

1 Disponible 6 jours 177140.01~220.00NA180Trou long75(82)75(82)10510513040183.6Pièce rotative : Avec roulement radial4989999531503278-22351700

44.16 €

1 6 jours 198140.01~220.00NA200Trou long87(94)87(94)12012015040204Pièce rotative : Avec roulement radial4989999531510278-22432080

41.15 €

1 6 jours 14480.01~140.00Avec double butée (rotation + pivotement)100Trou rond67(74)67(74)959510032102-4989999252408450-98891130

58.26 €

1 Disponible 6 jours 177140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)180Trou rond75(82)75(82)10510513040183.6-4989999252415450-98971800

65.50 €

1 Disponible 6 jours 198140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)200Trou rond87(94)87(94)12012015040204-4989999252422450-99012360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique