Roulette silencieuse pressée, roue en caoutchouc, fixe

Roulette silencieuse pressée, roue en caoutchouc, fixe

[Features]
· Turning noise common with casters is eliminated. (Noise free type)
· Starting resistance is reduced, making swiveling and rotating extremely easy. The wheel features a unique star pattern shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TXK100
TXK125
TXK150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

16.90 €

6 jours 13210080(90)45(50)1158010033Charge moyenne1024989999216127255-9625790

20.85 €

7 jours 168130100(112)53(56)1389212540Charge moyenne1334989999216134255-96331170

22.94 €

6 jours 190140100(112)53(56)1389215040Charge moyenne1434989999216141255-96411300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Spécifications Avec couvercle résistant aux gouttes d'eau / étanche aux poussières Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique