Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TXSJ150 |
TXSJB125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.05 € | 1 | 6 jours | 190 | NA | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 150 | 40 | 143 | 4989999216202 | 256-0631 | 1790 | ||
65.76 € | 1 | 6 jours | 168 | Avec butée de rotation | 130 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 125 | 40 | 125 | 4989999216226 | 256-0747 | 1670 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 |
Spécifications | Avec couvercle résistant aux gouttes d'eau / étanche aux poussières | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Type
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles