• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Roulette silencieuse pressée, roue en caoutchouc, matériel en acier inoxydable, fixe

Roulette silencieuse pressée, roue en caoutchouc, matériel en acier inoxydable, fixe

[Features]
· Made of (SUS304) stainless steel, the product has superior corrosion resistance and water resistance.
· The swivel part is sealed with rubber packing, etc., and features a waterproof and dust-proof structure.
· Turning noise common with casters is eliminated. (Noise free type)
· Starting resistance is reduced, making swiveling and rotating extremely easy.
· The wheel features a unique star pattern shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TXSK100
TXSK125
TXSK150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

29.25 €

4 jours 13210080(90)45(50)1158010033Charge moyenne1024989999216301256-0674820

38.66 €

4 jours 168130100(112)53(361389212540Charge moyenne1334989999216318256-06821250

42.30 €

4 jours 190140100(112)53(361389215040Charge moyenne1434989999216325256-06911410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou long Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Roue : Structure en étoile exclusive - pièce pivotante / rotative : Avec roulements à billes radiaux
Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique