• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette silencieuse pressée, pivotante

Roulette silencieuse pressée, pivotante

[Features]
· Turning noise common with casters is eliminated. (Noise free type)
· Starting resistance is reduced, making swiveling and rotating extremely easy.
· The wheel features a unique star pattern shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TXUJ100
TXUJ125
TXUJ150
TXUJB100
TXUJB125
TXUJB150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

26.98 €

4 jours 132NA10067(74)67(74)959510033Charge moyenne1024989999216066255-95361080

35.92 €

4 jours 168NA13075(90)75(90)11011012540Charge moyenne1334989999216073255-95441630

39.18 €

4 jours 190NA14075(90)75(90)11011015040Charge moyenne1434989999216080255-95521800

34.49 €

5 jours 132Avec butée de rotation10067(74)67(74)959510033Charge moyenne1024989999216097255-95951170

41.46 €

4 jours 168Avec butée de rotation13075(90)75(90)11011012540Charge moyenne1334989999216103255-96091830

49.12 €

4 jours 190Avec butée de rotation14075(90)75(90)11011015040Charge moyenne1434989999216110255-96171960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Roue : Structure en étoile exclusive - pièce pivotante / rotative : Avec roulements à billes radiaux Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique