• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette silencieuse pressée, fixe

Roulette silencieuse pressée, fixe

[Features]
· Turning noise common with casters is eliminated. (Noise free type)
· Starting resistance is reduced, making swiveling and rotating extremely easy.
· The wheel features a unique star pattern shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TXUK100
TXUK125
TXUK150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

22.87 €

4 jours 13210080(90)45(50)1158010033Charge moyenne1024989999216158255-9650830

30.15 €

4 jours 168130100(112)53(56)1389212540Charge moyenne1334989999216165255-96681270

32.13 €

4 jours 190140100(112)53(56)1389215040Charge moyenne1434989999216172255-96761360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée NA
Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Roue : Structure en étoile exclusive - pièce pivotante / rotative : Avec roulements à billes radiaux
Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique