• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette silencieuse, roue en nylon, roue en caoutchouc, pivotante

Roulette silencieuse, roue en nylon, roue en caoutchouc, pivotante
[Features]
· Extremely smooth and comfortable swiveling and handling achieved by employing our unique "DRS" structure and a double bearing specification.

[Uses]
· Ideal for hand trucks used near water or outdoors.
· Furthermore, it turns quietly, it is also suitable for use in public facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYPJ100
TYPJ130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

28.87 €

1 6 jours 14410067(74)67(74)95951003291024989999531459277-65881020

33.27 €

1 6 jours 17713075(82)75(82)1051051304011132.64989999531466277-65961320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA
Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne Spécifications Utilisation d'une structure "DRS" exclusive, roulements doubles inclus
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique