• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette antistatique en uréthane, fixe

Roulette antistatique en uréthane, fixe

[Features]
· A caster with urethane wheel that does not easily accumulate static electricity or dust.

[Uses]
· Ideal for electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYUEK100
TYUEK130
TYUEK150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

34.78 €

4 jours 144140.01~220.0018080451158010032Charge moyenne183.64989999531152278-1913930

47.52 €

4 jours 177220.01~320.00250100561379313035Charge moyenne2554989999531169278-19211660

52.75 €

4 jours 198220.01~320.00300100561379315038Charge moyenne3064989999531176278-19301920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée NA
Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Antistatique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Anti-poussière / inclut des roulements commerciaux
Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique