• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette pneumatique en Vulkollan, pivotante

Roulette pneumatique en Vulkollan, pivotante

[Features]
· Abrasion resistance is 5 to 10 times that of conventional urethane.
· Load resistance is 2.5 times that of rubber, and 1.8 times that of conventional urethane.
· Ideal for the life prolonging measures at work sites where conventional caster damage and replacements are frequent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAMVUJ100
TAMVUJB100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Butée Catégorie de charge Code JAN Code de commande Masse
(g)

243.35 €

5 jours NACharge moyenne4989999016895338-0718810

246.64 €

5 jours Avec butée de rotationCharge moyenne4989999016901338-0726900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 132 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible(daN) 121 Matériau de la roue Vulkollan Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 68(71)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 68(71) Longueur de la plaque A(mm) 90 Largeur de plaque B(mm) 90
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue(mm) 32 Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Charge admissible(kgf) 123 Spécifications Inclut des roulements à billes radiaux Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique