• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette en uréthane résistant au froid, fixe

Roulette en uréthane résistant au froid, fixe

[Features]
· A reinforced nylon wheel is used that features excellent cold resistance and that can be used at temperatures as low as -40°C.

[Uses]
· Ideal for transport inside freezers and in cold regions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYPUK100
TYPUK130
TYPUK150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

24.67 €

4 jours 14480.01~140.0010080451158010032Charge moyenne1024989999531428278-2898750

31.88 €

4 jours 177140.01~220.00180100561379313040Charge moyenne183.64989999531435278-29011310

34.53 €

4 jours 198140.01~220.00200100561379315040Charge moyenne2044989999531442278-29101520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Uréthane résistant au froid
Caractéristiques des roues Résistance au froid Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Spécifications de graisse résistante au froid, avec roulements commerciaux Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique