Roulette en phénol thermorésistant, pivotante

Roulette en phénol thermorésistant, pivotante
[Features]
· Wheels are made of phenol, which has can be used at temperatures up to 200°C and which features excellent abrasion resistance and high load resistance.
· A caster that is suitable for use in high temperature environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYPBJ100
TYPBJ130
TYPBJ150
TYPBJB-100A
TYPBJB-130A
TYPBJB-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

83.30 €

1 6 jours 14480.01~140.00NA10067(74)67(74)9595100321024989999531275278-36221010

100.45 €

1 6 jours 177140.01~220.00NA18075(82)75(82)10510513040183.64989999531282278-36311610

113.13 €

1 6 jours 198140.01~220.00NA20087(94)87(94)120120150402044989999531299278-36491870

95.14 €

1 6 jours 14480.01~140.00Avec double butée (rotation + pivotement)10067(74)67(74)9595100321024989999252347450-98201160

119.02 €

1 9 jours 177140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252354450-98381890

93.37 €

1 6 jours 198140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)20087(94)87(94)120120150402044989999252361450-98462150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Phénol Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne
Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Spécifications de graisse résistante à la chaleur Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique