Roulette en phénol thermorésistant, fixe

Roulette en phénol thermorésistant, fixe
[Features]
· Wheels are made of phenol, which has can be used at temperatures up to 200°C and which features excellent abrasion resistance and high load resistance.
· A caster that is suitable for use in high temperature environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYPBK100
TYPBK130
TYPBK150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

78.84 €

1 6 jours 14480.01~140.00100804511580100321024989999531336278-2138760

93.32 €

1 6 jours 177140.01~220.00130100561379313040183.64989999531343278-21461220

105.76 €

1 6 jours 198140.01~220.001501005613793150402044989999531350278-21541380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Phénol
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Spécifications de graisse résistante à la chaleur
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique