• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette en caoutchouc pressé-α, fixe

Roulette en caoutchouc pressé-α, fixe
[Features]
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.
· The steel wheel has a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-100C
TK-130C
TK-150C
TK-200C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

16.76 €

1 6 jours 14435.01~80.008080(90)45(50)115801003510.5824989999241129288-9986850

30.28 €

1 6 jours 17780.01~140.00140100(112)53(56)1389213042111434989999241136288-99941600

34.03 €

1 6 jours 198140.01~220.00161100(112)53(56)1389215045111644989999241143289-00111850

55.28 €

1 6 jours 250220.01~320.00200112(119)56(631551022004611.52044989999216370299-60903000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge légère / moyenne Spécifications Pièce pivotante : roulements doubles - Pièce rotative : Inclut des roulements commerciaux Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique