Roulette à double roue type à visser, roues en nylon, pivotante

Roulette à double roue type à visser, roues en nylon, pivotante
  • Remise sur volume
[Features]
· An inexpensive and standard product for lightweight products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDG-40-M8
TDG-40-M10
TDG-50-M8
TDG-50-M10
TDG-50-M12
TDGS-40-M8
TDGS-40-M10
TDGS-50-M8
TDGS-50-M10
TDGS-50-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

3.07 €

1 Disponible 6 jours 51NA29M840421.2530Type à visser4989999383195765-884255

3.10 €

1 Disponible 6 jours 51NA29M1040421.530Type à visser4989999383201765-883458

4.31 €

1 Disponible 6 jours 63NA39M850481.2540Type à visser4989999383218765-887784

4.33 €

1 Disponible 6 jours 63NA39M1050481.540Type à visser4989999383225765-885187

4.39 €

1 Disponible 6 jours 63NA39M1250481.2540Type à visser4989999383232765-886994

3.94 €

1 Disponible 6 jours 51Avec butée pivotante29M840421.2530À visser / avec butée4989999383249765-889359

3.95 €

1 Disponible 6 jours 51Avec butée pivotante29M1040421.2530À visser / avec butée4989999383256765-888563

4.81 €

1 Disponible 6 jours 63Avec butée pivotante39M850481.2540À visser / avec butée4989999383263765-892390

4.82 €

1 Disponible 6 jours 63Avec butée pivotante39M1050481.540À visser / avec butée4989999383270765-890793

4.89 €

1 Disponible 6 jours 63Avec butée pivotante39M1250481.2540À visser / avec butée4989999383287765-8915100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère
Longueur axiale L(mm) 15 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique