• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette en caoutchouc gris pressé à haute résistance à la traction avec matériel fixe

Roulette en caoutchouc gris pressé à haute résistance à la traction avec matériel fixe

[Features]
· Gray rubber is employed for the wheel to reduce tire marks on floor surfaces.
· Durability of the swivel part, which is often subject to wear, has been increased by 4 times through use of a highly tensile material. (Compared to our conventional products)
· Quietness is improved by employing a radial bearing.
· A light weight is achieved by using a highly tensile material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTTK-100G
HTTK-130G
HTTK-150G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

22.91 €

4 jours 14480.01~140.009880(90)45(50)1158010032Charge légère1004989999396324772-9600730

34.88 €

4 jours 177140.01~220.00177100(112)53(56)1389213038Charge légère1804989999396331772-96181130

38.18 €

4 jours 198140.01~220.00196100(112)53(56)1389215040Charge légère2004989999396348772-96261280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / NA Matériau du raccord Acier à haute résistance
Type à trou de montage Trou long Spécifications Durabilité 4X - inclut des roulements à billes radiaux Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique