Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (kN) | Hauteur totale (mm) | Filetage nominal M (mm) | Longueur de filetage (mm) | Diamètre du socle (mm) | Pas de filetage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 132.5 | 16 | 100 | 80 | 2 | 4989999315165 | 231-4061 | 344 | ||
13.12 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 162.5 | 16 | 130 | 80 | 2 | 4989999315172 | 231-4070 | 387 | ||
14.94 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 182.5 | 16 | 150 | 80 | 2 | 4989999315189 | 231-4479 | 412 | ||
15.64 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 212.5 | 16 | 180 | 80 | 2 | 4989999315196 | 231-4088 | 444 | ||
15.19 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 135.5 | 20 | 100 | 80 | 2.5 | 4989999315202 | 231-4096 | 511 | ||
15.64 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 165.5 | 20 | 130 | 80 | 2.5 | 4989999315219 | 231-4100 | 578 | ||
17.97 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 185.5 | 20 | 150 | 80 | 2.5 | 4989999315226 | 231-4487 | 610 | ||
9.68 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 124 | 12 | 100 | 61 | 1.75 | 4989999315301 | 231-4266 | 175 | ||
10.10 € | 1 | 7 jours | 4.9 | 144 | 12 | 120 | 61 | 1.75 | 4989999315318 | 231-4274 | 195 | ||
10.44 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 174 | 12 | 150 | 61 | 1.75 | 4989999315325 | 231-4533 | 212 | ||
28.49 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 132.5 | 16 | 100 | 80 | 2 | 4989999315530 | 231-4185 | 342 | ||
31.62 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 162.5 | 16 | 130 | 80 | 2 | 4989999315547 | 231-4193 | 384 | ||
34.55 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 182.5 | 16 | 150 | 80 | 2 | 4989999315554 | 231-4517 | 412 | ||
36.37 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 212.5 | 16 | 180 | 80 | 2 | 4989999315561 | 231-4207 | 455 | ||
41.38 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 135.5 | 20 | 100 | 80 | 2.5 | 4989999315578 | 231-4215 | 509 | ||
45.53 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 165.5 | 20 | 130 | 80 | 2.5 | 4989999315585 | 231-4223 | 876 | ||
48.65 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 185.5 | 20 | 150 | 80 | 2.5 | 4989999315592 | 231-4525 | 612 | ||
51.42 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 215.5 | 20 | 180 | 80 | 2.5 | 4989999315608 | 231-4231 | 681 | ||
16.84 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 124 | 12 | 100 | 61 | 1.75 | 4989999315615 | 231-4304 | 177 | ||
17.69 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 144 | 12 | 120 | 61 | 1.75 | 4989999315622 | 231-4312 | 192 | ||
18.74 € | 1 | 6 jours | 5.88 | 174 | 12 | 150 | 61 | 1.75 | 4989999315639 | 231-4550 | 220 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec couvercle en résine | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier | Matériau du corps | Acier | Matériaux caoutchouc inférieurs | Chlorure de vinyle (PVC) |
Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | NA | Spécifications | Avec taquet |
Quantité par paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(kN)
Hauteur totale(mm)
Filetage nominal M(mm)
Longueur de filetage(mm)
Diamètre du socle(mm)
Pas de filetage(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles