Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS51L |
TS51R |
TS52L |
TS52R |
TS53L |
TS53R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Longueur totale (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € 4.56 € | 1 |
Jour même
Stock | Pour côtés gauches | 450 | 4989999290509 | 302-1912 | 154 | ||
11.40 € 4.56 € | 1 |
Jour même
Stock | Pour côté droit | 450 | 4989999290516 | 302-1921 | 154 | ||
10.23 € 4.60 € | 1 |
Jour même
Stock | Pour côtés gauches | 300 | 4989999290523 | 302-1939 | 93 | ||
10.23 € 4.60 € | 1 |
Jour même
Stock | Pour côté droit | 300 | 4989999290530 | 302-1947 | 93 | ||
13.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Pour côtés gauches | 240 | 4989999290547 | 302-1955 | 82 | |
13.53 € 6.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Pour côté droit | 240 | 4989999290554 | 302-1963 | 82 |
Loading...
Direction de montage | Ouverture vers le haut / ouverture vers le haut / ouverture vers l'avant | Type à étai | Rotation | Type rotation | Rabat |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Libération de la butée | NA | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Traitement de surface | Placage au nickel | Épaisseur(mm) | 2.0 | Diamètre du trou(mm) | 3.2 |
Nombre de trous | 4 | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Longueur totale(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles