Étai coulissant à barre plate en acier

Étai coulissant à barre plate en acier
  • Remise sur volume
[Features]
· Suspension structure where the shaft falls in the groove of the rail and stops.

[Uses]
· Machine housing.
· Furniture, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS03L
TS03R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Code JAN Code de commande

10.49 €

1 Disponible 7 jours Pour côtés gauches4989999290486302-1904

10.49 €

1 Disponible 6 jours Pour côté droit4989999290493302-1891

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de montage Ouverture vers le haut / ouverture vers le haut / ouverture vers l'avant Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Logement à glissière
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée NA Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Traitement de surface Placage au nickel Longueur totale(mm) 147 Épaisseur(mm) 2.0
Diamètre du trou(mm) Rondelle plate : 4.0 / corps principal : 3.5 Nombre de trous Rondelle plate : 2 / corps principal : 2 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1
Masse(g) 55

Assistance technique