Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYSNW-100 |
TYSNW-125 |
TYSNW-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 1 | 6 jours | 100 | 32 | 42 | 120 | 122.4 | 4989999355765 | 484-7491 | 240 | ||
16.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 125 | 40 | 55 | 150 | 153.0 | 4989999355772 | 484-7504 | 300 | |
19.22 € | 1 | 6 jours | 150 | 40 | 55 | 160 | 163.2 | 4989999355789 | 484-7512 | 450 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Nylon | Diamètre du trou(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Aucun | Matériau de la roue | Acier | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles