Roulette en uréthane pressé, roue de rechange

Roulette en uréthane pressé, roue de rechange
[Features]
· The steel wheel has a great design and a characteristic star shape. (Design registered)
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.
· A urethane wheel with excellent abrasion resistance and oil resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUW75
TUW100
TUW130
TUW150
TUW200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

16.40 €

1 6 jours 753210371201234518772003069171-2632210

21.35 €

1 6 jours 1003512441711744518772003076171-2659380

32.93 €

1 6 jours 1304220542502554518772003083171-2675780

39.96 €

1 6 jours 1504520553003064518772003090171-2691910

60.13 €

1 6 jours 2004620584004084518772003106171-27131500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Uréthane Roulement Aucun
Matériau de la roue Acier Quantité(pièce) 1

Assistance technique