• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette en caoutchouc gris pressé (type pneu sans marquage), roue de rechange

Roulette en caoutchouc gris pressé (type pneu sans marquage), roue de rechange

[Features]
· Gray rubber is employed for the wheel to reduce tire marks on floor surfaces.
· The steel wheel has a great design and a characteristic star shape (design registered).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TW-75G
TW-100G
TW-130G
TW-150G
TW-200G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.44 €

5 jours 7532103764654989999396218772-9855210

12.02 €

5 jours 10035124478804989999396225772-9812350

18.59 €

5 jours 1304220541471504989999396232772-9821750

22.01 €

5 jours 1504520551671704989999396249772-9839980

31.58 €

5 jours 2004620582252304989999396256772-98471500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Aucun
Matériau de la roue Acier Quantité(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique