Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HTW-100G |
HTW-130G |
HTW-150G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 € | 1 | 6 jours | 100 | 32 | 12 | 39.6 | 98 | 100 | 4989999396355 | 772-9634 | 350 | ||
21.77 € | 1 | 6 jours | 130 | 38 | 15 | 50 | 177 | 180 | 4989999396362 | 772-9642 | 570 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 150 | 40 | 15 | 50 | 196 | 200 | 4989999396379 | 772-9651 | 710 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | Roulement | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Acier | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles