Référence fabricant: HTW100
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 12.79 €
Délai de livraison: 6 jours
D.E. de la roue: 100 Ø
Largeur de roue: 32 mm
Diamètre du trou: 12 Ø
Largeur du moyeu: 39.6 mm
Max. Charge/Charge admissible: 100 daN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HTW100
Référence pièce
|
---|
HTW100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.79 € | 1 | 6 jours | 100 | 32 | 12 | 39.6 | 100 | 102 | 4989999124835 | 392-5897 | 350 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | Roulement | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Acier | Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette en caoutchouc pressé, "roulette à haute résistance à la traction", roue de rechange, le numéro d'article est le suivant: HTW100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTW100.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HTW130 |
HTW150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.72 € | 1 | 6 jours | 130 | 38 | 15 | 50 | 180 | 184 | 4989999124842 | 392-5901 | 570 | ||
22.13 € | 1 | 6 jours | 150 | 40 | 15 | 50 | 200 | 204 | 4989999124859 | 392-5919 | 710 |