Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L12 |
L25 |
L35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou de montage de l'unité principale (mm) | Diamètre du trou de réception (mm) | Longueur du corps principal (mm) | Largeur du corps principal (mm) | Longueur de réception (mm) | Quantité / paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.54 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.8 | 3.8 | 45.5 | 45 | 25.5 | 2 | 4989999087048 | 232-9158 | 140 | ||
35.57 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.2 | 3.2 | 45 | 28 | - | 4 | 4989999086942 | 232-8402 | 150 | ||
38.22 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.8 | 3.4 | 37.3 | 34 | 22 | 4 | 4989999087017 | 232-9107 | 200 |
Loading...
Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Placage au chrome | Accessoire | Avec une clé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou de montage de l'unité principale(mm)
Diamètre du trou de réception(mm)
Longueur du corps principal(mm)
Largeur du corps principal(mm)
Longueur de réception(mm)
Quantité / paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles