Serrure à fermoir avec trou de serrure / en acier【2-4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P20
P21
P93
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montage de l'unité principale
(mm)
Diamètre du trou de réception
(mm)
Diamètre du trou de serrure
(mm)
Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Longueur de réception
(mm)
Finition de surface Quantité / paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

18.29 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.53.55513219Placage au nickel44989999086850232-8658170

13.83 €

6.64 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3.34.14.6392616.6Placage au nickel44989999086836232-862380

17.90 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5.55.29.0662627Placage chromé brillant24989999086874232-8046180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)

Assistance technique