Serrure à fermoir type bras courbe / en acier【2-4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P1471
P1472
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montage de l'unité principale
(mm)
Diamètre du trou de réception
(mm)
Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Longueur de réception
(mm)
Quantité / paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

19.79 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 5.25.261372424989999086799232-8437180

27.54 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.53.539231544989999086782232-8305110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Placage chromé brillant

Assistance technique