Type serrure à fermoir en acier inoxydable【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P90SUS

Référence pièce
P90SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.38 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou de montage de l'unité principale(mm) 3.5 Diamètre du trou de réception(mm) 5.2 Longueur du corps principal(mm) 41
Largeur du corps principal(mm) 20 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Brillant
Quantité / paquet(pièce) 2 Code JAN 4989999042054 Code de commande 384-0034
Masse(g) 71

Vous vous trouvez sur la page de Type serrure à fermoir en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: P90SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P90SUS.

Assistance technique