Serrure à fermoir, type loquet / en acier【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P36

Référence pièce
P36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.51 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou de montage de l'unité principale(mm) 3.0 Diamètre du trou de réception(mm) 3.5 Longueur du corps principal(mm) 64.5
Largeur du corps principal(mm) 27.5 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Placage au chrome
Quantité / paquet(pièce) 2 Code JAN 4989999086935 Code de commande 232-8321
Masse(g) 90

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à fermoir, type loquet / en acier, le numéro d'article est le suivant: P36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P36.

Assistance technique