Serrure à fermoir, type ressort / acier inoxydable【2-4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P30SUS
P31SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montage de l'unité principale
(mm)
Diamètre du trou de réception
(mm)
Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Longueur de réception
(mm)
Quantité / paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

39.68 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5.25.26248.51224989999086911232-8267220

53.47 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.43.44036644989999086898232-8224180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique