Poignée sphérique en acier inoxydable (sans âme métallique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSB205S
TSB206S
TSB328S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée H
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

40.59 €

1 6 jours M5184989999423020329-213430

40.59 €

1 6 jours M6184989999423037329-214230

40.05 €

21.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8294989999423068329-2177125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Type à bille Matériau de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage femelle Unité de commande 1 pièce Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique