Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Unité de commande | Nombre contenu dans un paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 19 | 1 pièce | 1 | 4989999016536 | 337-4017 | 5 | ||
6.38 € | 1 | 6 jours | M5 | 19 | 1 pièce | 1 | 4989999016611 | 337-4092 | 5 | |||
6.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 19 | 1 pièce | 1 | 4989999016543 | 337-4025 | 5 | ||
6.38 € | 1 | 6 jours | M6 | 19 | 1 pièce | 1 | 4989999016628 | 337-4106 | 5 | |||
6.10 € | 1 | 6 jours | M6 | 24 | 1 pièce | 1 | 4989999016550 | 337-4033 | 10 | |||
6.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 24 | 1 pièce | 1 | 4989999016635 | 337-4114 | 10 | ||
6.10 € | 1 | 6 jours | M8 | 24 | 1 pièce | 1 | 4989999016567 | 337-4041 | 10 | |||
6.10 € | 1 | 6 jours | M8 | 24 | 1 pièce | 1 | 4989999016642 | 337-4122 | 10 | |||
7.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | M10 | 30 | 1 pièce | 1 | 4989999016581 | 337-4068 | 20 | ||
7.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 30 | 1 pièce | 1 | 4989999016666 | 337-4149 | 20 | ||
7.00 € | 1 | 6 jours | M8 | 30 | 1 pièce | 1 | 4989999016574 | 337-4050 | 20 | |||
7.00 € | 1 | 6 jours | M8 | 30 | 1 pièce | 1 | 4989999016659 | 337-4131 | 20 | |||
8.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 38 | 1 pièce | 1 | 4989999016598 | 337-4076 | 40 | ||
8.20 € | 1 | 6 jours | M10 | 38 | 1 pièce | 1 | 4989999016673 | 337-4157 | 40 | |||
8.20 € | 1 | 6 jours | M12 | 38 | 1 pièce | 1 | 4989999016604 | 337-4084 | 40 | |||
8.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 38 | 1 pièce | 1 | 4989999016680 | 337-4165 | 40 | ||
38.03 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M5 | 19 | Une boîte | 20 | 4989999422948 | 329-2053 | 100 | ||
38.03 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M5 | 19 | Une boîte | 20 | 4989999422863 | 329-1979 | 100 | ||
38.03 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M6 | 19 | Une boîte | 20 | 4989999422955 | 329-2061 | 100 | ||
38.03 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | M6 | 19 | Une boîte | 20 | 4989999422870 | 329-1987 | 100 | ||
41.32 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M6 | 24 | Une boîte | 20 | 4989999422962 | 329-2070 | 200 | ||
41.32 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | M6 | 24 | Une boîte | 20 | 4989999422887 | 329-1995 | 200 | ||
41.32 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M8 | 24 | Une boîte | 20 | 4989999422979 | 329-2088 | 200 | ||
41.32 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | M8 | 24 | Une boîte | 20 | 4989999422894 | 329-2002 | 200 | |
55.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 30 | Une boîte | 20 | 4989999422993 | 329-2100 | 400 | ||
55.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 30 | Une boîte | 20 | 4989999422917 | 329-2029 | 400 | ||
55.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M8 | 30 | Une boîte | 20 | 4989999422986 | 329-2096 | 400 | ||
55.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M8 | 30 | Une boîte | 20 | 4989999422900 | 329-2011 | 400 | ||
87.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 38 | Une boîte | 20 | 4989999423006 | 329-2118 | 800 | ||
87.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 38 | Une boîte | 20 | 4989999422924 | 329-2037 | 800 | ||
87.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M12 | 38 | Une boîte | 20 | 4989999423013 | 329-2126 | 800 | ||
87.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M12 | 38 | Une boîte | 20 | 4989999422931 | 329-2045 | 800 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Type à bille | Matériau de la poignée | Résine ABS |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Résine ABS | Traitement de surface de la section de montage | NA |
Méthode de montage | Filetage femelle | Couleur | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Unité de commande
Nombre contenu dans un paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles