Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Couleur | Unité de commande | Nombre contenu dans un paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 19 | Noir | 1 pièce | 1 | 4989999016697 | 337-4173 | 7 | ||
7.86 € | 1 | 6 jours | M5 | 19 | Rouge | 1 pièce | 1 | 4989999016772 | 337-4254 | 7 | |||
7.86 € | 1 | 6 jours | M6 | 19 | Noir | 1 pièce | 1 | 4989999016703 | 337-4181 | 7 | |||
7.86 € | 1 | 6 jours | M6 | 19 | Rouge | 1 pièce | 1 | 4989999016789 | 337-4262 | 7 | |||
7.77 € | 1 | 6 jours | M6 | 24 | Noir | 1 pièce | 1 | 4989999016710 | 337-4190 | 15 | |||
7.77 € | 1 | 6 jours | M6 | 24 | Rouge | 1 pièce | 1 | 4989999016796 | 337-4271 | 15 | |||
7.77 € | 1 | 6 jours | M8 | 24 | Noir | 1 pièce | 1 | 4989999016727 | 337-4203 | 15 | |||
7.77 € | 1 | 9 jours | M8 | 24 | Rouge | 1 pièce | 1 | 4989999016802 | 337-4289 | 15 | |||
9.51 € | 1 | 6 jours | M10 | 30 | Noir | 1 pièce | 1 | 4989999016741 | 337-4220 | 30 | |||
9.51 € | 1 | 6 jours | M10 | 30 | Rouge | 1 pièce | 1 | 4989999016826 | 337-4301 | 30 | |||
8.89 € | 1 | 6 jours | M8 | 30 | Noir | 1 pièce | 1 | 4989999016734 | 337-4211 | 25 | |||
8.89 € | 1 | 6 jours | M8 | 30 | Rouge | 1 pièce | 1 | 4989999016819 | 337-4297 | 25 | |||
10.36 € | 1 | 6 jours | M10 | 38 | Noir | 1 pièce | 1 | 4989999016758 | 337-4238 | 50 | |||
10.34 € | 1 |
Jour même
Stock | M10 | 38 | Rouge | 1 pièce | 1 | 4989999016833 | 337-4319 | 50 | |||
10.54 € | 1 | 6 jours | M12 | 38 | Rouge | 1 pièce | 1 | 4989999016840 | 337-4327 | 55 | |||
54.96 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M5 | 19 | Noir | Une boîte | 20 | 4989999422788 | 329-1898 | 140 | ||
54.96 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | M5 | 19 | Rouge | Une boîte | 20 | 4989999421644 | 329-1812 | 140 | ||
54.96 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M6 | 19 | Noir | Une boîte | 20 | 4989999422795 | 329-1901 | 140 | ||
54.96 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M6 | 19 | Rouge | Une boîte | 20 | 4989999421651 | 329-1821 | 140 | ||
59.79 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M6 | 24 | Noir | Une boîte | 20 | 4989999422801 | 329-1910 | 300 | ||
59.79 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | M6 | 24 | Rouge | Une boîte | 20 | 4989999421668 | 329-1839 | 300 | ||
70.77 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M8 | 24 | Noir | Une boîte | 20 | 4989999422818 | 329-1928 | 300 | ||
70.77 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | M8 | 24 | Rouge | Une boîte | 20 | 4989999421675 | 329-1847 | 300 | ||
92.28 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 30 | Noir | Une boîte | 20 | 4989999422832 | 329-1944 | 600 | ||
92.28 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 30 | Rouge | Une boîte | 20 | 4989999421699 | 329-1863 | 600 | ||
78.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M8 | 30 | Noir | Une boîte | 20 | 4989999422825 | 329-1936 | 500 | ||
78.29 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M8 | 30 | Rouge | Une boîte | 20 | 4989999421682 | 329-1855 | 500 | ||
114.92 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 38 | Noir | Une boîte | 20 | 4989999422849 | 329-1952 | 1000 | ||
114.92 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 38 | Rouge | Une boîte | 20 | 4989999421705 | 329-1871 | 1000 | ||
132.82 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M12 | 38 | Noir | Une boîte | 20 | 4989999422856 | 329-1961 | 1100 | ||
132.82 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M12 | 38 | Rouge | Une boîte | 20 | 4989999421712 | 329-1880 | 1100 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Type à bille | Matériau de la poignée | Résine ABS |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Laiton | Traitement de surface de la section de montage | NA |
Méthode de montage | Filetage femelle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Couleur
Unité de commande
Nombre contenu dans un paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles