Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P20F |
P22 |
P23 |
P24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou de montage de l'unité principale (mm) | Diamètre du trou de réception (mm) | Longueur du corps principal (mm) | Largeur du corps principal (mm) | Longueur de réception (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.57 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.5 | 3.5 | 51 | 34 | 19 | 4989999086751 | 232-8232 | 170 | ||
13.47 € 6.74 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 3.8 | 4.1 | 39 | 26 | 16.6 | 4989999086737 | 232-8178 | 80 | |
13.66 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.3 | 3.3 | 31.5 | 33 | 16.2 | 4989999086775 | 232-8291 | 130 | ||
11.55 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.2 | 3.3 | 28 | 22 | 13 | 4989999086713 | 232-7911 | 50 |
Loading...
Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Placage au nickel | Quantité / paquet(pièce) | 4 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du trou de montage de l'unité principale(mm)
Diamètre du trou de réception(mm)
Longueur du corps principal(mm)
Largeur du corps principal(mm)
Longueur de réception(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles