Écrou de bouton traversant

Écrou de bouton traversant
  • En promotion
  • Remise sur volume
● Excellent chemical resistance, and it can be used without limitations on bolt length, and can be used for positioning etc. because it is a penetrating type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPKN30-M5
TPKN30-M6
TPKN30-M8
TPKN40-M6
TPKN40-M8
TPKN50-M6
TPKN50-M8
TPKN50-M10
TPKN50-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Pas de filetage
(mm)
Hauteur du bouton
(mm)
Profondeur de vis
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

3.10 €

1 Disponible 6 jours M50.816.544989999232721433-30047

2.37 €

1 Disponible 6 jours M6116.554989999232738433-30127.9

2.99 €

1 Disponible 7 jours M81.2516.564989999232745433-30219.9

3.68 €

1 Disponible 6 jours M611954989999232752433-303913.6

3.98 €

1 Disponible 6 jours M81.251964989999232769433-304715.5

5.17 €

1 Disponible 6 jours M612354989999232776433-305523.1

6.18 €

1 Disponible 7 jours M81.252364989999232783433-306325.2

2.89 €

1.76 €

1 Jour même

Stock

M101.52384989999232790433-307129.7

4.56 €

1 Disponible 6 jours M121.7526104989999232806433-308034.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage femelle Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Octogone Fonction supplémentaire NA Taraudé, usinage de trous ronds Traversant
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal Polypropylène Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent Couleur Noir
Température de résistance à la chaleur(°C) 70 Quantité(pièce) 1

Assistance technique