• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Câble métallique plaqué type revêtement PVC

Câble métallique plaqué type revêtement PVC

[Features]
· The plated wire rope has been coated with PVC. Can be used for applications where corrosion resistance and an aesthetic quality is required etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CWP2S10
CWP2S20
CWP2S30
CWP3S10
CWP3S20
CWP3S30
CWP4S10
CWP4S20
CWP4S30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de corde
(mm)
Longueur
(m)
Charge utile
(kg)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

13.69 €

4 jours 2(3)10364989999179392215-3980200

17.56 €

4 jours 2(3)20364989999179408215-3998400

22.48 €

4 jours 2(3)30364989999179415213-4896600

16.42 €

4 jours 3(5)10804989999179422213-4900380

24.00 €

4 jours 3(5)20804989999179439213-4918760

29.31 €

4 jours 3(5)30804989999179446213-49261140

18.69 €

4 jours 4(6)101404989999179453213-4934710

29.31 €

4 jours 4(6)201404989999179460213-49421420

40.69 €

4 jours 4(6)301404989999179477213-49512130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fil Matériau Acier au carbone Nombre contenu dans un paquet 1 rouleau

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique