Fil d'antenne

Fil d'antenne
  • Remise sur volume
[Features]
· The coating provides excellent corrosion resistance

[Applications]
· For fixing in place antennae.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TATW20

Référence pièce
TATW20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.97 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fil Matériau Fil de fer recuit (SWM-A) Diamètre de fil(mm) 2
Âme de fil(mm) 1.6 Décompte 14 Longueur(m) 30
Charge utile(kgf) 21 Couleur de revêtement Vert clair Traitement de surface Revêtement en vinyle
Nombre contenu dans un paquet 1 rouleau Code JAN 4989999276473 Code de commande 282-5856
Masse(g) 500

Vous vous trouvez sur la page de Fil d'antenne, le numéro d'article est le suivant: TATW20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TATW20.

Assistance technique