Fil barbelé (acier à faible teneur en carbone)

Fil barbelé (acier à faible teneur en carbone)
  • Remise sur volume
[Features]
· A barbed wire made from standard steel.

[Applications]
· Gardening, farming, and other work.
· Can be used to thwart intruders by wrapping it around fences or walls.
· For preventing intrusion of wild animals into gardens and fields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUW16100
TUW1620
TUW20100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de fil
(mm)
Décompte Nombre d'agrafes en U
(pièce)
Longueur
(m)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

108.67 €

1 6 jours 1.616601004989999276497282-57085000

39.68 €

1 Disponible 6 jours 1.61615204989999276503282-57161000

110.04 €

1 6 jours 1.914601004989999276480282-56947000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fil Matériau Fil d'acier à faible teneur en carbone recouvert de zinc (JIS-SWMGS-2) Spécifications Avec agrafe en U
Traitement de surface Finition galvanisée Nombre contenu dans un paquet 1 rouleau

Assistance technique