Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKB300S |
TKB450S |
TKB600S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.82 € | 1 | 6 jours | 300 | 4989999286953 | 300-1709 | 0.95 | ||
107.84 € | 1 | 6 jours | 450 | 4989999286960 | 300-1717 | 1.05 | ||
88.50 € | 1 | 6 jours | 600 | 4989999286977 | 300-1725 | 1.25 |
Loading...
A(mm) | 75 | C(mm) | 16 | D(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 4.8 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition | Finition par polissage électrolytique / finition surface polie |
Unité de commande(jeu) | 1 | Accessoire | Vis à bois en acier inoxydableM4×35 taraudage 17 pièces |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles