Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKY300S |
TKY450S |
TKY600S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.34 € | 1 | 6 jours | 300 | 4989999286984 | 300-1733 | 0.76 | ||
106.92 € | 1 | 6 jours | 450 | 4989999286991 | 300-1741 | 0.95 | ||
86.39 € | 1 | 6 jours | 600 | 4989999287004 | 300-1750 | 1.15 |
Loading...
A(mm) | 75 | C(mm) | 16 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Finition brossée / finition surface polie | Unité de commande(jeu) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles