• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation de porte de corps (type horizontal, en acier inoxydable)

Fixation de porte de corps (type horizontal, en acier inoxydable)

[Features]
● Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
● Stainless steel, glossy, looks luxurious.

[Uses]
● Box type container type used as a fastening tool when opening the door on the back of the truck.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDF130Y
TDF160Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?B
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

19.00 €

4 jours 1374989999284508284-8082138

19.75 €

4 jours 1674989999284515284-8091147

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 62 C(mm) 6 d1(mm) 6
d2(mm) 6.5 L(mm) 31 W1(mm) 20
W2(mm) 25.2 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande(jeu) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique