Fixation de porte de véhicule (type vertical, en acier inoxydable)

Fixation de porte de véhicule (type vertical, en acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
● Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
● Stainless steel, glossy, looks luxurious.

[Uses]
● Box type container type used as a fastening tool when opening the door on the back of the truck.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDF130T
TDF160T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

34.30 €

1 Disponible 9 jours 1374989999284485284-8066155

32.76 €

1 6 jours 1674989999284492284-8074164

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 76.5 C(mm) 6 d1(mm) 6
d2(mm) 6.5 L(mm) 31 W1(mm) 20
W2(mm) 25.2 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande(jeu) 1

Assistance technique