Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMO80K |
TMO100K |
TMO150K |
TMO300K |
TMO450K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 37 | 55 | 9 | 77 | 4.5 | 4989999822694 | 352-4876 | 75 | |
10.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 37 | 55 | 9 | 99 | 4.5 | 4989999822618 | 352-4795 | 95 | |
16.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 47 | 80 | 12 | 147 | 5 | 4989999822649 | 352-4825 | 250 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 47 | 80 | 12 | 300 | 5 | 4989999822656 | 352-4833 | 380 | |
24.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 47 | 80 | 12 | 450 | 5 | 4989999822632 | 352-4817 | 500 |
Loading...
Matériau | Plaque : Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) / barre ronde : Barre en acier doux (EN 1.0038 équiv.) | Unité de commande(jeu) | 1 | Accessoire | Vis à bois |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles