Verrou P (en acier inoxydable)

Verrou P (en acier inoxydable)

[Features]
● Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.
● The hole of the plate is enlarged and it makes up for any gap that is formed after installation.
● The stopper hangs when engaging with a P type part.

[Uses]
● Various door boxes and various boxes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPR53S

Référence pièce
TPR53S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Masse
(g)
Accessoire

12.88 €

4 jours 98​Vis à bois en acier inoxydable​M3.5×25​6 pièces

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 51 B(mm) 53 C(mm) 8
D(mm) 33 H(mm) 5 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Finition par polissage au tonneau Unité de commande(jeu) 1 Code JAN 4989999286908
Code de commande 300-1652

Vous vous trouvez sur la page de Verrou P (en acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TPR53S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPR53S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique