Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSM40
Type | Type d'aimant | Catégorie de type d'aimant | Rectangulaire | Puissance d'adsorption(N) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 38 | Largeur(mm) | 17 | Méthode de montage | Imposition |
Diam. du trou de montage D(mm) | Trou fendu 3.7×8.5 | Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de retenue | Disponible |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Aluminium | Traitement de surface du corps principal | NA |
Matériau de la surface de la plaque d'attraction | Acier | Hauteur(mm) | 11.2 | Couleur | Argent |
Quantité(pièces) | 1 | Code JAN | 4989999090697 | Code de commande | 300-5119 |
Masse(g) | 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique en aluminium TSM40, le numéro d'article est le suivant: TSM40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSM40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles